(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

しっくいテープ(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA934HA-102
しっくいテープ(白)【1~3個入り】 シックイテープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

・消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。・トイレやゴ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

EA934HA-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-102

120×1000

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。
・トイレやゴミ箱、下駄箱やクローゼットに

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

しっくいテープ(白)の型番EA934HA-102のページです。
型番EA934HA-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

しっくいテープ(白)

しっくいテープ(白)

    フローリング補修セット

    フローリング補修セット

      20g 木材補修ねんどパテ

      20g 木材補修ねんどパテ

        14g クロス補修材

        14g クロス補修材

          120ml 木部補修用パテ

          120ml 木部補修用パテ

            30g すべロウ

            30g すべロウ

              100g すき間用パテ(屋内用)

              100g すき間用パテ(屋内用)

                50x104mm ブロックへら

                50x104mm ブロックへら

                  プラスチック盛板

                  プラスチック盛板

                    11x96x656mm モルタルガン

                    11x96x656mm モルタルガン

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                        ステンレスパテ板 13021

                        ステンレスパテ板 13021

                          56g リペアースティック(木材)

                          56g リペアースティック(木材)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 井上工具 エスコ エスコ 井上工具 エスコ
                            通常価格 1,270円 14,610円 860円 391円 740円 800円 880円 740円 1,198円 5,170円 2,700円 4,055円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - - - - - - 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 -
                            ホワイト - - - - - - - ホワイト - - その他 -
                            材質 基材:しっくい、粘着剤:アクリル系 - - - - - - ガラス粉末入りナイロン - - - - エポキシ樹脂+鉱物充填剤

                            しっくいテープ(白)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA934HA-101
                            EA934HA-103
                            EA934HA-104
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            1,270円

                            ( 1,397円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            230×230

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            240×1000

                            4,660円

                            ( 5,126円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            480×1800

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました