(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA995AD-347
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】 ポリブクロ(ハントウメイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,840円
税込単価
5,324円

ポリエチレンの三層構造のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高いです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    半透明
  • 材質:
    LLDPE/HDPE/LLDPEの三層構造
  • 入数:
    100枚
  • 商品詳細種別:
    半透明ポリ袋(マチなし/100枚)
  • 詳細1:
    マチなし

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA995AD-347 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA995AD-347 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
厚み
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995AD-347

70
800×900mm
0.032mm

1パック

100個入り

4,840( 5,324円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレンの三層構造のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高いです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)の型番EA995AD-347のページです。
型番EA995AD-347に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)

[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)

    600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

    600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

      45L ごみ袋(半透明/50枚)

      45L ごみ袋(半透明/50枚)

        ごみ袋(特厚/45・70L)

        ごみ袋(特厚/45・70L)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,550円 2,652円 1,139円 550円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ その他 - ゴミ袋 ゴミ袋
          材質(本体) その他 - 高密度ポリエチレン(HDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE)
          半透明 - 半透明 -
          材質 LLDPE/HDPE/LLDPEの三層構造 ポリプロピレン - -
          入数 100枚 25枚 50枚 10枚

          [半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA995AD-346
          EA995AD-348
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          サイズ 厚み

          2,550円

          ( 2,805円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          45650×800mm0.025mm

          6,730円

          ( 7,403円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          90900×1000mm0.037mm

          ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました