(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 防寒手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 防寒手袋

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

・二重構造で温かく、内部のパイル地で保温性を高めています。・手袋内部の湿気を逃...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 材質:
    樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン
  • 厚み:
    2.5mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA915GN-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GN-11

M
250mm
215mm
83mm
本体:オレンジ、裾:ブルー
1双

1個

1,030( 1,133円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・二重構造で温かく、内部のパイル地で保温性を高めています。
・手袋内部の湿気を逃がす発泡天然ゴムを手の甲までコーティングしてあり、ムレにくい。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 防寒手袋の型番EA915GN-11のページです。
型番EA915GN-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 防寒手袋

エスコ 防寒手袋

    手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

    手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

      手袋(防寒インナー)

      手袋(防寒インナー)

        手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

        手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

          手袋(防寒-30℃/牛革)

          手袋(防寒-30℃/牛革)

            手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

            手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,030円 3,750円 1,220円 4,400円 5,650円 4,600円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
              商品タイプ 天然ゴム - インナータイプ - - インナータイプ
              材質 樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン 手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース - 表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア 牛革 ポリウレタン
              厚み 2.5mm 0.7mm 0.6mm 0.6mm 9mm 0.6mm
              内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双

              エスコ 防寒手袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA915GN-12
              EA915GN-13
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

              1,030円

              ( 1,133円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              L270mm230mm85mm本体:オレンジ、裾:レッド-

              1,030円

              ( 1,133円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              LL290mm245mm88mm本体:オレンジ、裾:ブラック-

              防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました