(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,690円
税込単価
9,559円

・手の平のドット柄シリコングリップが疲労を軽減します。・親指、人差し指部分はタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 材質:
    ストレッチポリエステル、合成皮革
  • 厚み:
    2.5mm
  • 適応温度:
    -34℃
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA915GF-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GF-72

L
270mm
260mm
85mm
1双

1個

8,690( 9,559円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の平のドット柄シリコングリップが疲労を軽減します。
・親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。
・袖口はストレッチ性のあるネオプレン製。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73の型番EA915GF-72のページです。
型番EA915GF-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

    手袋(防寒-29℃)

    手袋(防寒-29℃)

      手袋(耐水防寒/合成革)

      手袋(耐水防寒/合成革)

        手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

        手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 8,690円 9,660円 2,370円 3,600円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 作業用
          材質 ストレッチポリエステル、合成皮革 表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン 手の平:合成皮革手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム 手の平:ナイロン、ポリウレタン、手の甲:ナイロン、スパンデックス
          厚み 2.5mm 2.4mm 0.7mm 0.5mm
          適応温度 -34℃ -29℃ - -
          内容量 1双 1双 1双 1双

          防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA915GF-71
          EA915GF-73
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

          8,690円

          ( 9,559円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          M265mm240mm80mm-

          8,690円

          ( 9,559円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          LL275mm270mm90mm-

          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました