(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,507円
税込単価
55,558円

【商品仕様】・連続使用時間…約18分・吸込仕事率…(強):45W(標準):12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 重量:
    0.89kg
  • 吸込仕事率:
    強:45W、標準:12W
  • 付属品:
    フロアノズル、すき間ノズル、延長管
  • 集じん容量:
    0.65L
  • 連続使用時間:
    約18分
  • 充電時間:
    約55分
  • サイズ(ハンディー時):
    453×160×124mm
  • メーカー:
    パナソニック
  • 使用電池:
    18V仕様
  • メーカー型番:
    EZ37A3PN1G-B

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899PA-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899PA-6

1個

50,507( 55,558円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・連続使用時間…約18分
・吸込仕事率…(強):45W(標準):12W
・サイズ(ハンディー時)…453×160×124mm
・重量…0.89kg
・充電時間…約55分
・紙パック不要
・付属品…フロアノズル、すき間ノズル、延長管
・使用電池…18V仕様
・集じん容量…0.65L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)の型番EA899PA-6のページです。
型番EA899PA-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)

    DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

    DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 50,507円 12,450円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ そうじ機 そうじ機
      用途 乾式 乾湿両用
      種類 ハンディタイプ ハンディタイプ
      特殊用途 その他 その他
      重量 0.89kg 0.85kg(蓄電池除く)

      DC18.0Vハンディークリーナー(充電式)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました