(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,200円 32,960円
税込単価
45,320円 36,256円

【商品仕様】・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    9.7kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    DBE-30K

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA815BF-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BF-45

1個

41,200円

32,960

( 36,256円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・フキュートビプラグ付
・コード長…30m
・重量…9.7kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付の型番EA815BF-45のページです。
型番EA815BF-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付

    AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

    AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

      AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

        コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

            AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

            AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

              AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

              AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                  AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                  AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                      AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                      AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                        コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 41,200円 18,510円 54,350円 33,370円 59,720円 19,300円 25,180円 51,710円 8,580円 40,040円 89,330円 32,680円 56,230円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 - 50 30 30 10 30 30 10 30 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 1.875 1.875
                            コンセント個数 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3

                            AC125V/15A/30mコードリール(防雨・漏電遮断器付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました