(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA815BF-20A
AC125V/15A コードリール(防雨・アース付) コードリール(ボウウガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,510円
税込単価
20,361円

防雨型コンセントキャップ・フキュートビプラグ付のコードリール(防雨・アース付)...

詳細情報を確認する

  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 電線仕様:
    VCT
  • 詳細1:
    コンセントキャップ付
  • 詳細2:
    フキュートビプラグ付
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    275(W)×181(D)×324(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V・接地付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA815BF-20A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/15A コードリール(防雨・アース付) 取扱説明書1AC125V/15A コードリール(防雨・アース付) 取扱説明書2
商品情報を表示

EA815BF-20A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BF-20A

20
5.1kg

1個

18,510( 20,361円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防雨型コンセントキャップ・フキュートビプラグ付のコードリール(防雨・アース付)です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)の型番EA815BF-20Aのページです。
型番EA815BF-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

      AC125V/15A/20m コードリール

      AC125V/15A/20m コードリール

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

          AC200V/22A/30m コードリール(単相)

          AC200V/22A/30m コードリール(単相)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

            AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

              AC125V/15A/50m コードリール

              AC125V/15A/50m コードリール

                AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                  コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                  コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                        AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                        AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                          コードリール サンタイガーリール

                          コードリール サンタイガーリール

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,510円 45,020円 22,570円 12,900円 29,640円 56,230円 34,080円 30,300円 8,666円 19,300円 45,680円 19,970円 14,017円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 3.5 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 3 3 2 3 - 4 3 2 -
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875 1.875 1.875 1.8 5 5 1.875 1.8
                            コンセント個数 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA815BF-30A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            重量

                            21,940円

                            ( 24,134円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            306.5kg

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました