(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニベルト(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628PT-703
ミニベルト(ブラック) ミニベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

・平織バンド等に縫いつけて使用します。・平織バンドと合わせてご使用下さい。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA628PT-703 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628PT-703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト幅
ベルト長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PT-703

20mm
115mm

1個

375( 413円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・平織バンド等に縫いつけて使用します。
・平織バンドと合わせてご使用下さい。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニベルト(ブラック)の型番EA628PT-703のページです。
型番EA628PT-703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニベルト(ブラック)

ミニベルト(ブラック)

    荷造り紐 PPゴールド平テープ

    荷造り紐 PPゴールド平テープ

      ビニロンロープ

      ビニロンロープ

        イージーホルダー

        イージーホルダー

          端末爪

          端末爪

            ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

            ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

              ビニロントラックロープ

              ビニロントラックロープ

                荷造り紐 PPコード

                荷造り紐 PPコード

                  強力カラーコード

                  強力カラーコード

                    金具 端末爪 鉄

                    金具 端末爪 鉄

                      麻縄

                      麻縄

                        ビニロンロープ 3つ打タイプ

                        ビニロンロープ 3つ打タイプ

                          チューブロープ 20mm×10m

                          チューブロープ 20mm×10m

                            メーカー エスコ ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 伝蔵 トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 375円 1,004円 557円 294円 101円 115円 950円 2,038円 852円 129円 1,867円 642円 1,193円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   3日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質 合成皮革 - - - - - - - - - - - -

                            ミニベルト(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628PT-701
                            EA628PT-702
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅 ベルト長

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            15mm105mm

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            20mm122mm

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました