(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628WJ-72
フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性) フックツキバンジーコード(タイコウセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

過酷な現場でも使用できる強靭な作りのフック付き耐候性バンジーコード。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • フック線径:
    5mm
  • フック内径:
    28mm
  • フック材質:
    亜鉛メッキスチール製
  • コード径:
    20

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA628WJ-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628WJ-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WJ-72

0.61
オレンジ

1個

890( 979円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な現場でも使用できる強靭な作りのフック付き耐候性バンジーコード。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性)の型番EA628WJ-72のページです。
型番EA628WJ-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性)

フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性)

    ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

    ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

      ロープ クレモナロープ巻物

      ロープ クレモナロープ巻物

        メーカー エスコ ユタカメイク ユタカメイク
        通常価格 710円 64円 44,670円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
        商品タイプ ゴムロープ - -
        フック線径 5mm - -
        フック内径 28mm - -
        フック材質 亜鉛メッキスチール製 - -
        コード径 20 - -

        フック付バンジーコート 亜鉛メッキスチール製フック(耐候性)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA628WJ-52
        EA628WJ-61
        EA628WJ-62
        EA628WJ-71
        EA628WJ-82
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        長さ
        (m)

        710円

        ( 781円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0.305オレンジ

        800円

        ( 880円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0.457

        800円

        ( 880円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0.457オレンジ

        890円

        ( 979円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        0.61

        1,050円

        ( 1,155円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        0.914オレンジ

        ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました