(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,590円
税込単価
47,949円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…100kg・荷台サイズ…490×1100mm・全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    9.7kg
  • サイズ:
    1670(W)×490(D)×690(H)mm
  • 荷台サイズ:
    490×1100mm
  • タイヤ:
    Φ370
  • メーカー型番:
    SKX03W
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA520DB-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520DB-15A

1個

43,590( 47,949円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…100kg
・荷台サイズ…490×1100mm
・全長…1670mm
・全高…690mm
・タイヤ…直径370mm
・エアー入りタイヤ
・アルミ合金製
・重量…9.7kg
・タイヤが2輪で安定した運搬が可能

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)の型番EA520DB-15Aのページです。
型番EA520DB-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

    ブレーキストッパー

    ブレーキストッパー

      900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

      900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

        ハンドル式特大型台車

        ハンドル式特大型台車

          125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

          125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

            スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

            スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

              台車用ストッパー(耐水)

              台車用ストッパー(耐水)

                HARAX コン助 CN-65DU

                HARAX コン助 CN-65DU

                  アルミ平型一輪車 コン助

                  アルミ平型一輪車 コン助

                    コン助 アルミ平型2輪車

                    コン助 アルミ平型2輪車

                      HARAX コン助 CN-65DS

                      HARAX コン助 CN-65DS

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                          ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

                          ポリトラー(軽量台車) N-450Wシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アズワン
                            通常価格 43,590円 7,650円 32,890円 57,475円 2,920円 11,700円 2,780円 44,817円 21,400円 32,501円 30,144円 39,699円 37,240円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナ台車 - - - - - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 - - - - - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 100 - - - - - - 100 100 100 100 100 -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            重量 9.7kg - - - - - - - - - - - -

                            490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました