(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

850x850mmタイヤ付フレコンスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

850x850mmタイヤ付フレコンスタンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
57,033円
税込単価
62,736円

【商品仕様】・全長…920mm・全高…950mm・タイヤ…直径200mm・ノー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    35kg
  • 商品詳細種別:
    台ゴローDX
  • 全長:
    920mm
  • 荷台サイズ:
    850×850mm
  • 全高:
    950mm
  • タイヤ:
    200mm
  • スタンド棒:
    短い棒2本:ハンドル側(持ち手)に装着長い棒2本:前側に装着
  • メーカー:
    結一産業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520DB-30 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

850x850mmタイヤ付フレコンスタンド  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520DB-30

1個

57,033( 62,736円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…920mm
・全高…950mm
・タイヤ…直径200mm
・ノーパンクタイヤ
・重量…35kg
・材質…スチール
・フットブレーキ付
・スタンド棒を付けてフレコンスタンドとしての使用、外して台車としての使用と2パターンの使い方が可能です。
・積載均等耐荷重…600kg
・荷台サイズ…850×850mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

850x850mmタイヤ付フレコンスタンドの型番EA520DB-30のページです。
型番EA520DB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

850x850mmタイヤ付フレコンスタンド

850x850mmタイヤ付フレコンスタンド

    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

      運搬車用ストッパー/ブレーキ

      運搬車用ストッパー/ブレーキ

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

            600x405mm/200kgドーリー

            600x405mm/200kgドーリー

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                  三輪階段昇降機 取り替えキャスター

                  三輪階段昇降機 取り替えキャスター

                    670x460mm/200kgドーリー

                    670x460mm/200kgドーリー

                      カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                      カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                        カナツー ジャック300ーコテイ

                        カナツー ジャック300ーコテイ

                          ポーターカー

                          ポーターカー

                            メーカー エスコ サカエ トラスコ中山 エスコ サカエ エスコ カナツー 花岡車輌 カイザークラフト エスコ カナツー カナツー アズワン
                            通常価格 57,033円 78,092円 4,377円 35,190円 86,512円 6,710円 22,784円 23,678円 11,837円 8,950円 16,267円 16,429円 12,494円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 11日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 - 平台車 - - 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 - - スチール製
                            均等荷重(kg) 600 500 - 300 700 200 - - - 300 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体
                            重量 35kg - - - - 4.2kg - - - 5.5kg - - -

                            850x850mmタイヤ付フレコンスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました