(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円

【商品仕様】・全幅…455mm・コンテナ高さ…350mm・折りたたみサイズ…4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    35
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    約2.4㎏
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ合金、車輪:ゴム
  • 車輪径:
    75mm
  • 全高:
    985mm
  • 折りたたみ時サイズ:
    455(W)×85(D)×465(H)mm
  • 全幅:
    455mm
  • コンテナサイズ:
    400(W)×320(D)mm
  • コンテナ高さ:
    350mm
  • 使用時サイズ:
    455(W)×38(D)×985(H)[ボックス部分:405(H)]mm(ハンドル含む)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA520EA-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520EA-1

1個

6,060( 6,666円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全幅…455mm
・コンテナ高さ…350mm
・折りたたみサイズ…455(W)×85(D)×465(H)mm
・車輪径…75mm
・重量…2.4kg
・材質…ポリプロピレン+アルミ合金
・コンパクトに収納可能です。
・ペットボトルや灯油缶等を運搬するのに便利です。
・積載均等耐荷重…35kg
・荷台サイズ…400×320mm
・全高…985mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)の型番EA520EA-1のページです。
型番EA520EA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

    GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

      タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

      タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

        アイケー プレス製運搬車

        アイケー プレス製運搬車

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

            GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

            GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

              320×500mm/100kgコンパクト運搬車

              320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                  アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

                  アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                      アイケー ハンドブレーキ台車

                      アイケー ハンドブレーキ台車

                        折りたたみコンテナ用台車

                        折りたたみコンテナ用台車

                          ワイド台車

                          ワイド台車

                            メーカー エスコ 東正車輛 ハラックス 石川製作所 ハラックス 東正車輛 エスコ ワキタ 石川製作所 三甲 石川製作所 アズワン 石川製作所
                            通常価格 6,060円 27,004円 33,900円 9,819円 54,253円 55,921円 14,987円 27,126円 13,663円 29,477円 13,404円 37,000円 13,225円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   8日目   8日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - 二輪運搬車 - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - アルミ製 - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 35 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - オプション - - - - -
                            重量 約2.4㎏ - - - - - - - - - - - -

                            455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました