(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1340x680x555mm/100kg一輪車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1340x680x555mm/100kg一輪車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,043円
税込単価
16,547円

【商品仕様】【お客様組立品】・材質…スチール・サイズ…680(W)×1340(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    14.6kg
  • サイズ:
    680(W)×1340(D)×555(H)mm
  • 荷台サイズ:
    680×770mm
  • タイヤ:
    Φ365
  • 容量:
    約50L
  • メーカー型番:
    181022
  • メーカー:
    浅香工業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA520DB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520DB-1

1個

15,043( 16,547円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
【お客様組立品】
・材質…スチール
・サイズ…680(W)×1340(D)×555(H)mm
・タイヤ…直径365mm
・重量…14.6kg
・エアー入りタイヤ
・容量…約50L
・積載均等耐荷重…100kg
・荷台サイズ…680×770mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1340x680x555mm/100kg一輪車の型番EA520DB-1のページです。
型番EA520DB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1340x680x555mm/100kg一輪車

1340x680x555mm/100kg一輪車

    1170x380x545mm/100kg 一輪車

    1170x380x545mm/100kg 一輪車

      アルミ1輪運搬車

      アルミ1輪運搬車

        HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

        HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

          リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

          リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

            HARAX アルミ2輪車 CF2WN

            HARAX アルミ2輪車 CF2WN

              アルミキャリー2輪車

              アルミキャリー2輪車

                リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                  1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                  1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                    リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                    リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                      アルミ一輪車/2輪車

                      アルミ一輪車/2輪車

                        メーカー エスコ エスコ ハラックス ハラックス エスコ ハラックス 昭和ブリッジ販売 エスコ エスコ アルミス ハラックス
                        通常価格 15,043円 25,738円 57,015円 203,900円 183,350円 33,906円 34,559円 169,680円 96,526円 37,417円 21,284円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                        商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車 - 一輪・リヤカー - 二輪運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                        本体材質 スチール製 スチール製 アルミ製 - アルミ製 - アルミ製 アルミ製 スチール製 アルミ製 アルミ製
                        均等荷重(kg) 100 100 100 - - - - 150 300 80 100
                        本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                        重量 14.6kg 11.5kg - - 33kg - - 31kg 42kg - -

                        1340x680x555mm/100kg一輪車のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました