(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー(JSAA A種 静電認定品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998VM-26A
プロスニーカー(JSAA A種 静電認定品) 26.0CMプロスニーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,850円
税込単価
6,435円

・かかとに視認性が高い再帰反射材を採用・抗菌処理を施したライニング・柔軟性とク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 重量:
    670g(26.0cm/足で)
  • カラー詳細:
  • 材質:
    甲部:人工皮革、インソール:EVAカップインソール、ソール:EVA+合成ゴム
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    鋼製先芯入り
  • 詳細3:
    耐滑アウトソール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA998VM-26A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998VM-26A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998VM-26A

26

1個

5,850( 6,435円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
・抗菌処理を施したライニング
・柔軟性とクッション性に富んだ高弾力ミッドソール
・用途…石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。
・特長…反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。
・甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー(JSAA A種 静電認定品)の型番EA998VM-26Aのページです。
型番EA998VM-26Aに関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー(JSAA A種 静電認定品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA998VM-24.5A
EA998VM-24A
EA998VM-25.5A
EA998VM-27A
EA998VM-28A
EA998VM-29A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

24.5

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

24

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

25.5

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

27

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

28

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

29

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました