(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ケブラー/薄手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ケブラー/薄手)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・ノンコートのケブラー繊維を使用した手袋です。・材質:ケブラー100%

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ケブラー100%
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 厚み:
    0.25mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354E-83 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-83

L
255mm
215mm
85mm
1双

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンコートのケブラー繊維を使用した手袋です。
・材質:ケブラー100%

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ケブラー/薄手)の型番EA354E-83のページです。
型番EA354E-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ケブラー/薄手)

手袋(ケブラー/薄手)

    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

      手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

      手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

        [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

        [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

          手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

          手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

            手袋(ケブラー/すべり止め付)

            手袋(ケブラー/すべり止め付)

              手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

              手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

                手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

                手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

                  ミドリ安全 すべり止め手袋

                  ミドリ安全 すべり止め手袋

                    ニトリルグラブ

                    ニトリルグラブ

                      [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                      [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                        シノフィッティングすべり止め 7510

                        シノフィッティングすべり止め 7510

                          [フリー]手 袋(滑り止め付)

                          [フリー]手 袋(滑り止め付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 勝星産業 エスコ 富士手袋 エスコ
                            通常価格 400円 560円 2,460円 1,431円 2,170円 850円 244円 1,070円 113円 858円 1,051円 916円 820円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                            ゲージ 13 13 13 13 13 13 10 7 - 13 10 7 10
                            材質 ケブラー100% ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル) ケブラー、ステンレス繊維 基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール 100%ケブラー ケブラー糸、塩化ビニール ポリエステル、綿 ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール - - ケブラー100%、すべり止め:塩化ビニール - エステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール
                            詳細1 13ゲージ 13ゲージ EN388規格耐切創レベル5 - 13ゲージ 13ゲージ 3本編 7ゲージ - - - - -
                            厚み 0.25mm 0.25mm 1.1mm 2mm 1.5mm 1.75mm - - - - 1.2mm - -

                            手袋(ケブラー/薄手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました