(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…フリー・全長…約260mm・厚み…0....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    綿100%
  • 全長:
    260mm
  • 厚み:
    0.5mm
  • 掌周り:
    170mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354AE-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AE-1A

1双

1個

250( 275円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…フリー
・全長…約260mm
・厚み…0.5mm
・掌周り…170mm
・中指長さ…75mm
・用途…ビニール手袋の下に使用すると汗を吸収します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)の型番EA354AE-1Aのページです。
型番EA354AE-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

[フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

    [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

    [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

      手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

      手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

        [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

        [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

          手袋・指無しインナー(ウーリーナイロン)

          手袋・指無しインナー(ウーリーナイロン)

            手袋・インナー指無(ナイロン)

            手袋・インナー指無(ナイロン)

              手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

              手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

                ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                  ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

                  ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

                    インナー手袋 フリーサイズ

                    インナー手袋 フリーサイズ

                      チャージフリー手袋MX118 L 10双

                      チャージフリー手袋MX118 L 10双

                        キュープインナー手袋(0404237430)

                        キュープインナー手袋(0404237430)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 ショーワグローブ
                          通常価格 250円 1,389円 200円 2,026円 190円 710円 10,230円 1,800円 1,800円 2,300円 4,682円 2,286円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 7日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   8日目   1日目  
                          商品タイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ - - インナータイプ インナータイプ インナータイプ
                          サイズ フリー フリー フリー L フリー フリー - - - フリー L フリー
                          材質 綿100% 綿 ポリエステル キュプラ、ポリエステル ウーリーナイロン ナイロンレオナ66 表:高強力ポリエチレン(スペクトラスター)100%裏:ナイロン100% - - - - -
                          全長 260mm 220mm 230mm 約220mm 約140mm 約130mm - - - - - -
                          厚み 0.5mm 0.7mm 0.9mm 0.6mm 0.6mm 0.8mm 0.8mm - - - - -

                          [フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました