(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

型番:EA354HD-1
エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9 S テブクロ(ニトリルゴムコーティング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

滑り止めドット加工付き。伸縮性のあるそで口で着脱しやすい手袋。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス
  • 詳細1:
    滑り止めドット加工付
  • 厚み:
    1.25mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

EA354HD-1 解除

Loading...

カタログを表示

EA354HD-1の仕様・寸法情報

商品タイプすべり止めサイズS
材質樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス詳細1滑り止めドット加工付
全長215mm厚み1.25mm
掌周り170mm中指長さ75mm
内容量1双 - -

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354HD-1

S
215mm
170mm
75mm
1双

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止めドット加工付き。
伸縮性のあるそで口で着脱しやすい手袋。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9の型番EA354HD-1のページです。
型番EA354HD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

    エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

    エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

        手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

        手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,130円 1,110円 730円 950円 420円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            材質 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ケブラー ニトリル(梨地)
            詳細1 滑り止めドット加工付 滑り止めドット加工付 - EU規格CEEN388耐切創レベル3 裏地なし
            厚み 1.25mm 1.2mm 1.2mm 1.3mm 0.38mm
            内容量 1双 1双 1双 1双 1双

            エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA354HD-2
            EA354HD-3
            EA354HD-4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

            1,130円

            ( 1,243円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M235mm190mm80mm-

            1,130円

            ( 1,243円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            L240mm190mm85mm-

            1,130円

            ( 1,243円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            LL240mm200mm85mm-
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト