(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354HD-9
エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4 LL テブクロ(ニトリルゴムコーティング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

・手の甲までニトリルゴム加工されており、耐久性が高くなっています。・滑り止めド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス
  • 詳細1:
    滑り止めドット加工付
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354HD-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354HD-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354HD-9

LL
245mm
215mm
90mm
1双

1個

1,110( 1,221円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の甲までニトリルゴム加工されており、耐久性が高くなっています。
・滑り止めドット加工付
・伸縮性がある袖口で着脱しやすい手袋です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4の型番EA354HD-9のページです。
型番EA354HD-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

    エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

    エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

        手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

        手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

          手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

          手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,110円 1,130円 461円 730円 500円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム
            材質 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム
            詳細1 滑り止めドット加工付 滑り止めドット加工付 - - -
            厚み 1.2mm 1.25mm 0.88mm 1.2mm 1.2mm
            内容量 1双 1双 1双 1双 1双

            エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA354HD-7
            EA354HD-8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

            1,110円

            ( 1,221円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M240mm200mm85mm-

            1,110円

            ( 1,221円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            L240mm210mm85mm-

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました