(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

・指先、手の平にニトリルゴムをコーティングしているため、摩耗強度に優れています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ケブラー
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル3
  • 厚み:
    1.3mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
230mm
190mm
85mm
1双

1個

950( 1,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
250mm
200mm
90mm
1双

1個

950( 1,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・指先、手の平にニトリルゴムをコーティングしているため、摩耗強度に優れています。
・耐切創性に優れています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

        耐薬ニトリル手袋

        耐薬ニトリル手袋

          メーカー エスコ エスコ エスコ 東和コーポレーション
          通常価格 950円 730円 461円 598円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
          使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
          商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム
          規格 その他 - - JIS
          材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ケブラー 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 -
          詳細1 EU規格CEEN388耐切創レベル3 - - -

          手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました