(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(薄手・ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(薄手・ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
770円
税込価格
847円

【特長】・薄手でフィット感に優れています。・材質:ケブラー繊維100%

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ケブラー繊維100%
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 厚み:
    1.5mm
  • 掌周り:
    200mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
200mm
65mm
本体:イエロー、裾:ピンク
1双

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
210mm
80mm
本体:イエロー、裾:ブルー
1双

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
85mm
本体:イエロー、裾:レッド
1双

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手でフィット感に優れています。
・材質:ケブラー繊維100%

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(薄手・ケブラー)

手袋(薄手・ケブラー)

    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

      [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

      [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

        エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

        エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

            手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

            手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 770円 1,170円 370円 1,490円 1,540円 1,710円 1,720円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                ゲージ 13 15 10 13 10 - -
                材質 ケブラー繊維100% 表:ケブラー、裏:ナイロン ケブラー50%、綿50% 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン - 樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
                詳細1 13ゲージ 15ゲージ - EU規格CEEN388耐切創レベル2 - EU規格CEEN388耐切創レベル5 EU規格CEEN388耐切創レベル5
                厚み 1.5mm 1.75mm 2.5mm 1.1mm 0.7mm 1.2mm 1.6mm
                掌周り 200mm - 180mm - - - -

                手袋(薄手・ケブラー)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました