(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354HB-7
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) M テブクロ(タイセッソウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

・乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル5
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

EA354HB-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354HB-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354HB-7

M
240mm
190mm
80mm
1双

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)の型番EA354HB-7のページです。
型番EA354HB-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

    手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

    手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

      手袋(薄手・ケブラー)

      手袋(薄手・ケブラー)

        手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

        手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

          手袋(ケブラー/革張り)

          手袋(ケブラー/革張り)

            エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

            エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,710円 1,720円 770円 1,163円 1,330円 1,490円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創
              商品タイプ ポリウレタン 天然ゴム - すべり止め - すべり止め
              規格 その他 - - - - その他
              材質 樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 ケブラー繊維100% 樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム ケブラー、綿、レザー 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン
              詳細1 EU規格CEEN388耐切創レベル5 EU規格CEEN388耐切創レベル5 13ゲージ EU規格CEEN388耐切創レベル4 - EU規格CEEN388耐切創レベル2

              手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA354HB-6
              EA354HB-8
              EA354HB-9
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

              1,710円

              ( 1,881円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              S220mm180mm80mm-

              1,710円

              ( 1,881円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              L245mm195mm85mm-

              1,710円

              ( 1,881円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              LL255mm205mm90mm-

              耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました