(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・厚み…1.4mm・ケブラーと綿の混毛で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー、綿
  • 全長:
    250mm
  • 厚み:
    1.4mm
  • 掌周り:
    220mm
  • 中指長さ:
    85mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354E-76 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-76

1双

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…1.4mm
・ケブラーと綿の混毛で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優れています。
・7ゲージ
・縫い合わせのないシームレスな手袋です。
・サイズ…L
・全長…250mm
・掌周り…220mm
・中指長さ…85mm
・材質…ケブラー、綿

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76の型番EA354E-76のページです。
型番EA354E-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

      エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

      エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

        [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

        [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

            [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

            [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

              手袋(薄手・ケブラー)

              手袋(薄手・ケブラー)

                手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 630円 1,660円 1,490円 1,290円 1,540円 370円 770円 1,163円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - - 耐切創
                  サイズ L - - フリー - フリー - -
                  ゲージ 7 - 13 7 10 10 13 10
                  材質 ケブラー、綿 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン ケブラー妨績糸100% - ケブラー50%、綿50% ケブラー繊維100% 樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
                  全長 250mm - - 約280mm - 230mm - -

                  エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました