(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【商品仕様】・厚み…1.4mm・ケブラーと綿の混毛で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー、綿
  • 全長:
    300mm
  • 厚み:
    1.4mm
  • 掌周り:
    250mm
  • 中指長さ:
    90mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA354E-78 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-78

1双

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…1.4mm
・ケブラーと綿の混毛で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優れています。
・7ゲージ
・サイズ…L
・全長…300mm
・掌周り…250mm
・材質…ケブラー、綿

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78の型番EA354E-78のページです。
型番EA354E-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78

エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78

    耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

    耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

            耐切創・耐衝撃腕カバー

            耐切創・耐衝撃腕カバー

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                耐切創手袋ケブラー SD PVC

                耐切創手袋ケブラー SD PVC

                  赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                  赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                    超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                    超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                      耐切創手袋ハイフレックス 11-318

                      耐切創手袋ハイフレックス 11-318

                        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                          赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                          赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                            メーカー エスコ アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 赤尾 コクゴ ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 赤尾 三商 アンセル アトム(安全・保護用品) 赤尾
                            通常価格 470円 2,386円 927円 833円 655円 3,135円 927円 940円 1,310円 1,400円 1,762円 1,980円 1,272円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   13日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - - - - - - 耐切創 - - 耐切創 - -
                            サイズ L - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ 7 - - - - - - 13 - - 18 - -
                            材質 ケブラー、綿 - - - - - - - - - - - -
                            全長 300mm - - - - - - - - - - - -

                            エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-78のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました