(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
650円
税込価格
715円

・小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付・通気性が良く、濡れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 材質:
    手の平:ポリウレタン、手の甲:ナイロンメッシュ
  • 詳細1:
    マジックテープ止
  • 厚み:
    0.5mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
204mm
194mm
78mm
1双

1個

650( 715円 )

2日目

一部当日出荷可能

LL
217mm
206mm
82mm
1双

1個

650( 715円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付
・通気性が良く、濡れても滑り難い。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

        メーカー エスコ エスコ アズワン
        通常価格 650円 1,046円 3,800円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
        材質 手の平:ポリウレタン、手の甲:ナイロンメッシュ 手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル -
        詳細1 マジックテープ止 手首布ゴム、マジックテープ止 -
        厚み 0.5mm 0.7mm -
        内容量 1双 1双 -

        手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました