(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
246,620円
税込単価
271,282円

【商品仕様】・清水、泥水用・空冷4サイクルOHCガソリンエンジン・始動方式…リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 吐出量(l/min):
    600(最大)
  • 全揚程(m):
    27(最大)
  • 重量:
    38.3kg
  • 口径:
    吸込×吐出:50×50mm
  • サイズ:
    435×570×470(H)mm
  • 付属品:
    カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1
  • 始動方式:
    リコイルスターター式
  • エンジン出力:
    定格:3.0kW(4.1PS)、最大:3.6kW(4.9PS)
  • タンク容量:
    3.9L
  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • 総排気量:
    171cm3
  • メーカー型番:
    TED4-50A
  • メーカー:
    鶴見製作所(ツルミポンプ)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA345K-2A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書14.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書24.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書34.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書44.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書54.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書64.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書74.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書84.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書94.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル) 取扱説明書10
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345K-2A

1個

246,620( 271,282円 )

5日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・清水、泥水用
・空冷4サイクルOHCガソリンエンジン
・始動方式…リコイルスターター式
・総排気量…171cm3
・使用燃料…自動車用無鉛ガソリン
・口径…吸込×吐出:50×50mm
・エンジン出力…定格:3.0kW(4.1PS)、最大:3.6kW(4.9PS)
・最大全揚程…27m
・最大吐出量…0.6m3/分
・タンク容量…3.9L
・サイズ…435×570×470(H)mm
・重量…38.3kg
・付属品…カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1
・土木建築工事で発生する泥水に対応した、強力排水タイプ。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)の型番EA345K-2Aのページです。
型番EA345K-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

      エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

        5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

        5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

          工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

          工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

            スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                      セルプラテクポンエンジンポンプ

                      セルプラテクポンエンジンポンプ

                        ワンタッチカップリング

                        ワンタッチカップリング

                          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                          スーパー工業 消防先端噴霧ノズル用オプション φ40 13φ相当(口径)

                            メーカー エスコ HONDA 本田技研工業 エスコ 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 寺田ポンプ製作所 工進 スーパー工業
                            通常価格 246,620円 39,000円 38,655円 184,659円 30,187円 14,049円 11,775円 3,799円 4,800円 2,898円 138,638円 3,200円 8,200円
                            通常出荷日 5日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 油回転式 - - 油回転式 自吸式 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 自吸式 - 関連商品
                            吐出量(l/min) 600(最大) - - 1250(最大) - - - - - - 最大430 - -
                            全揚程(m) 27(最大) - - 26.5(最大) - - - - - - 最高25 - -
                            重量 38.3kg - - 50kg - - - - - - - - -
                            口径 吸込×吐出:50×50mm - - - - - - - - - - - -

                            4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました