(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,533円 42,825円
税込単価
53,386円 47,108円

【商品仕様】・揚水量…40L/分(50Hz:全揚程2m時)、50L/分(60H...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 重量:
    6.9kg
  • 電源:
    単相100V
  • 消費電力:
    50Hz:140W/60Hz:200W
  • サイズ:
    306×180×242(H)mm
  • 付属品:
    ホース継手、異形継手、ホースバンド(25mmホース用5個、19mmホース用1個)、吸込ホース、ストレーナー(吐出口に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15mm、19mmまたは25mm)を使用してください。)
  • 出力:
    80W
  • 接続ホース:
    吸込側:25mm、吐出側:15・19・25mm(市販品)
  • 揚水量:
    40L/分(50Hz:全揚程2m時)、50L/分(60Hz:全揚程2m時)※内径25mmの吐出ホース使用時
  • メーカー型番:
    CB-P80X
  • メーカー:
    日立(HITACHI)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA345AD-11C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345AD-11C

1個

48,533円

42,825

( 47,108円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・揚水量…40L/分(50Hz:全揚程2m時)、50L/分(60Hz:全揚程2m時)
※内径25mmの吐出ホース使用時
・サイズ…306×180×242(H)mm
・重量…6.9kg
・電源…単相100V
・出力…80W
・消費電力…50Hz:140W/60Hz:200W
・接続ホース…吸込側:25mm、吐出側:15・19・25mm(市販品)
・付属品…ホース継手、異形継手、ホースバンド(25mmホース用5個、19mmホース用1個)、吸込ホース、ストレーナー
(※吐出口に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15mm、19mmまたは25mm)を使用してください。)
・汚れた水の入れ替えなどに
・水中での使用不可

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプの型番EA345AD-11Cのページです。
型番EA345AD-11Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

          工進 ポンディ 清水用

          工進 ポンディ 清水用

            浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

            浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                タービンポンプ

                タービンポンプ

                  工進 ポンディ 清水用 50HZ

                  工進 ポンディ 清水用 50HZ

                    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                    工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                      工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                      工進 ラバーマスター 口径40ミリ

                        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                          吸上ポンプ

                          吸上ポンプ

                            メーカー エスコ 工進 工進 工進 工進 テラル 寺田ポンプ製作所 川本製作所 工進 工進 工進 寺田ポンプ製作所 エスコ
                            通常価格 48,533円 26,768円 26,924円 22,188円 19,124円 203,119円 67,788円 174,067円 23,036円 121,063円 168,757円 71,347円 99,480円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   11日目   7日目   5日目~   4日目~   1日目   4日目   3日目   7日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 - - - - 自吸式 循環式 自吸式 - - - - 自吸式
                            重量 6.9kg - - - - - - - - - - - 12.5kg
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - AC100V
                            消費電力 50Hz:140W/60Hz:200W - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 306×180×242(H)mm - - - - - - - - - - - Φ240×307(H)mm

                            AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました