(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(合成革/青/厚み0.7mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BT-31
手袋・メカニック(合成革/青/厚み0.7mm) S メカニックグローブ(ゴウセイガワ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,180円
税込単価
3,498円

・手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革・手の甲は通気性の良いスパンデ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 厚み:
    0.7mm
  • 色:
  • 袖口:
    マジックテープ止め
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA353BT-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み仕様
EA353BT-31S20020085合成皮革、スパンデックス0.7mmマジックテーブ止
EA353BT-32M21520588合成皮革、スパンデックス0.7mmマジックテーブ止
EA353BT-33L21821090合成皮革、スパンデックス0.7mmマジックテーブ止
EA353BT-34LL22522595合成皮革、スパンデックス0.7mmマジックテーブ止

手のひらは、合成皮革製で細かく丸穴が開いており、通気性が良くムレません。

 
商品情報を表示

EA353BT-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BT-31

S
200mm
200mm
85mm
1双

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
・手の甲は通気性の良いスパンデックス
・指の間、メッシュで通気性が良いです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・メカニック(合成革/青/厚み0.7mm)の型番EA353BT-31のページです。
型番EA353BT-31に関する仕様情報を記載しております。

手袋・メカニック(合成革/青/厚み0.7mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA353BT-32
EA353BT-33
EA353BT-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

3,180円

( 3,498円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

M215mm205mm88mm-

3,180円

( 3,498円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

L218mm210mm90mm-

3,180円

( 3,498円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

XL225mm225mm95mm-

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました