(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロ-/マジックテープ止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロ-/マジックテープ止)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,320円
税込価格
3,652円

・視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。・マジックテープ止・手の甲文字は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
200mm
220mm
80mm
1双

1個

3,320( 3,652円 )

2日目

一部当日出荷可能

L
215mm
225mm
85mm
1双

1個

3,320( 3,652円 )

2日目

一部当日出荷可能

LL
230mm
230mm
90mm
1双

1個

3,320( 3,652円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。
・マジックテープ止
・手の甲文字は反射性があります。
・親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。
・通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロ-/マジックテープ止)

手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロ-/マジックテープ止)

    手袋(レスキュー・人工皮革)

    手袋(レスキュー・人工皮革)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,320円 800円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      使用用途 タッチパネル用 作業用
      商品タイプ 革手 革手
      革手袋種類 合成皮革 人工皮革
      材質 合成皮革 手の平:人工皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
      詳細1 マジックテープ止 マジックテープ止

      手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロ-/マジックテープ止)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました