(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(レスキュー・人工皮革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(レスキュー・人工皮革)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
800円
税込価格
880円

【特長】・視認性の良い手袋です。・マジックテープ止・材質:手の平:人工皮革、手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質:
    手の平:人工皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
  • 詳細1:
    マジックテープ止
  • 厚み:
    0.6mm
  • 袖口:
    マジックテープ止め
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
214mm
204mm
81mm
1双

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
210mm
83mm
1双

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
227mm
216mm
85mm
1双

1個

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の良い手袋です。
・マジックテープ止
・材質:手の平:人工皮革、手の甲:ナイロンメッシュ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(レスキュー・人工皮革)

手袋(レスキュー・人工皮革)

    手袋(合成皮革/OD色/厚み0.6mm)

    手袋(合成皮革/OD色/厚み0.6mm)

      手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

      手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

        手袋(牛革/当て付/厚み0.7mm)

        手袋(牛革/当て付/厚み0.7mm)

          手袋(レスキュー・合成革)

          手袋(レスキュー・合成革)

            手袋(合成皮革/青・グレー/厚み1.1mm)

            手袋(合成皮革/青・グレー/厚み1.1mm)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 800円 936円 1,250円 2,610円 3,980円 480円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
              商品タイプ 革手 すべり止め すべり止め 革手 すべり止め すべり止め
              仕様 背抜き 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き
              革手袋種類 人工皮革 - - 表革 - -
              材質 手の平:人工皮革、手の甲:ナイロンメッシュ - 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ 牛革 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ

              手袋(レスキュー・人工皮革)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました