(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,260円 ~ 27,670円
税込価格
14,586円 ~ 30,437円

・小口径排水マスからも挿入できます。・曲がりのない排水管の清掃に適しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 特殊用途:
    排水管用
  • 清掃可能パイプ径:
    Φ20~40mm
  • 幅(mm):
    12
  • 厚さ(mm):
    2

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.6

1個

13,260( 14,586円 )

1日目

一部当日出荷可能

22.8

1個

22,970( 25,267円 )

1日目

一部当日出荷可能

30.4

1個

27,670( 30,437円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・小口径排水マスからも挿入できます。
・曲がりのない排水管の清掃に適しています。
・一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

    排水管清掃機 キネティックウォーターラム

    排水管清掃機 キネティックウォーターラム

      シングルワイヤー

      シングルワイヤー

        フレキシロッダー

        フレキシロッダー

          ストレートオーガー

          ストレートオーガー

            カンツール Bスピア・ヘッド

            カンツール Bスピア・ヘッド

              カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

              カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

                カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

                カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

                  メーカー エスコ カンツール カンツール カンツール リジッド カンツール カンツール カンツール
                  通常価格 13,260円 103,381円 13,411円 90,934円 5,163円 16,538円 16,187円 12,336円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目  
                  商品タイプ そうじ機 そうじ機 その他 そうじ機 そうじ機 - - -
                  用途 湿式 乾湿両用 - - - - - -
                  特殊用途 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 - - -
                  清掃可能パイプ径 Φ20~40mm - - - - - - -
                  幅(mm) 12 - - - - - - -

                  ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました