(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0kg防カビ抗菌コート剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0kg防カビ抗菌コート剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,700円
税込単価
27,170円

【商品仕様】・原液使用・乾燥時間…30/60分・約60種類のカビを含む、200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 乾燥時間:
    30~60分
  • 内容量:
    2kg
  • メーカー型番:
    4611
  • メーカー:
    横浜油脂工業(Linda)
  • 用途詳細:
    浴室内、エアコン内部等

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA922AJ-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-9

1個

24,700( 27,170円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・原液使用
・乾燥時間…30/60分
・約60種類のカビを含む、2000種類以上の菌に効果的。カビや菌の発生や抑制・防止効果を発揮します。
・浴室内、エアコン内部等、カビの生えやすい場所に。
・内容量…2kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg防カビ抗菌コート剤の型番EA922AJ-9のページです。
型番EA922AJ-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0kg防カビ抗菌コート剤

2.0kg防カビ抗菌コート剤

    4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

    4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

      2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

      2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

        20kg スライム洗浄剤

        20kg スライム洗浄剤

          食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

          食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

            20kg シリカスケール除去剤

            20kg シリカスケール除去剤

              10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

              10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

                20kg 錆こぶ除去洗浄剤

                20kg 錆こぶ除去洗浄剤

                  ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶

                  ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶

                    10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)

                    10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)

                      アルボース バスクリーナー 18KG

                      アルボース バスクリーナー 18KG

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤナギ研究所 エスコ アルボース
                        通常価格 24,700円 4,000円 16,873円 12,500円 2,480円 14,670円 29,900円 36,828円 23,394円 28,900円 5,850円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                        商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 - 洗剤 - 洗剤 -
                        用途 住居用 その他 その他 その他 - その他 - その他 - その他 -
                        乾燥時間 30~60分 - - - - - - - - - -
                        内容量 2kg 4.5L(業務用) 2kg 20kg - 20kg - 20kg - 10kg -
                        メーカー型番 4611 - 4417 2201 - 2503502 - 2501613 - - -

                        2.0kg防カビ抗菌コート剤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました