(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,907円
税込単価
44,998円

【商品仕様】・中性・比重…0.9・標準使用量…保有水量に対して1%以上・洗浄時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 商品詳細種別:
    ニューショウクリーナソフト
  • 標準使用量:
    保有水量に対して1%以上
  • PH:
    7.5~8.5
  • 内容量:
    10kg(5kg×2袋)
  • 比重:
    0.9
  • 洗浄時間:
    約3時間
  • メーカー型番:
    2501608
  • メーカー:
    ショーワ(SHOWA)
  • 用途詳細:
    冷却塔用殺菌洗浄剤

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA115-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115-60

1パック

2個入り

40,907( 44,998円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中性
・比重…0.9
・標準使用量…保有水量に対して1%以上
・洗浄時間…約3時間
・わずか1%濃度でスライム、スラッジに対し抜群の洗浄力を発揮します。
・冷却塔に投入するだけで簡単に洗浄ができます。
・熱交換器や冷却水系配管に使用可能
・PH…7.5/8.5
・内容量…10kg(5kg×2袋)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)の型番EA115-60のページです。
型番EA115-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)

10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)

    10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

    10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

      洗浄剤 浸漬・超音波洗浄機兼用 ホワイト7-Y

      洗浄剤 浸漬・超音波洗浄機兼用 ホワイト7-Y

        50g 銀・銅クリーナー

        50g 銀・銅クリーナー

          洗浄剤 浸漬用中性粉末 ホワイト7-P

          洗浄剤 浸漬用中性粉末 ホワイト7-P

            43g プラスチッククリーナー

            43g プラスチッククリーナー

              ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

              ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

                2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                  10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                  10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                    30ml レザークリーナー・マルチ

                    30ml レザークリーナー・マルチ

                      150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

                      150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

                        65g タイル目地剤

                        65g タイル目地剤

                          冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ

                          冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,907円 710円 6,461円 470円 9,095円 470円 1,930円 8,740円 26,000円 930円 580円 640円 10,600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 - 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー - 洗剤
                            用途 その他 - その他 その他 - 機械、部品、設備、床用 住居用 その他 水回り用 その他 機械、部品、設備、床用 - その他
                            商品詳細種別 ニューショウクリーナソフト - - - - - - - クリンファイトR - ピカールケアー - ニュークリサワーパック30マルチ
                            標準使用量 保有水量に対して1%以上 - - - - - - - 保有水量に対し5kg/m3 - - - -
                            PH 7.5~8.5 - - - - - - - - - - - -

                            10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました