(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
47,048円 ~ 80,970円
税込価格
51,753円 ~ 89,067円

【特長】直射から拡散まで作業にあわせて調節可能な洗浄機です。【仕様】タンク容量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • 吐出圧力:
    0.5~2.0MPa
  • 電源:
    リチウムイオン電池
  • サイズ:
    302×254×473(H)mm
  • 重量:
    4.5kg(タンクのみ)
  • タンク容量:
    8L
  • 騒音値:
    約72dB
  • 充電時間:
    約35分

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番EA115TH-11BEA115TH-6EA115TH-16
-セット(バッテリー・充電器付)本体のみ本体のみ
名称18V仕様14.4V仕様18V仕様
電源リチウムイオン電池
吐出水量0.5~1.2L/min
吐出圧力0.5~2.0MPa
タンク容量8L
騒音値約72dB
充電時間約35分
連続使用時間35分30分35分
サイズ302×254×473(H)mm
重量4.5kg(タンクのみ)
付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
バッテリーEA813HF-17A--
 

■オプション

バッテリー…14.4V:EA813HE-16、18V:EA813HF-17A

※EA115TH-11Bは付属しています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出水量
付属品
仕様
連続使用時間
バッテリー
HiKOKI:型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5~1.2L/min
高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
本体・バッテリー・充電器付<18V仕様>
35分
-
AW18DBL(NN)※ESCOオリジナルセット商品

1個

80,970( 89,067円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.5~1.2L/min
高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
本体のみ<18V仕様>
35分
18V:(旧)EA813HF-17、EA813HF-17A(別売)
AW18DBL(NN)

1個

47,048( 51,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
直射から拡散まで作業にあわせて調節可能な洗浄機です。
【仕様】
タンク容量:8L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機

    ショートノズル

    ショートノズル

      20m 高圧延長ホース

      20m 高圧延長ホース

        高圧洗浄機 MHW720

        高圧洗浄機 MHW720

          シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15

          シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15

            IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

            IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

              800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

              800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

                高圧ホース(洗浄機用)

                高圧ホース(洗浄機用)

                  高圧洗浄機用ガン EA115B

                  高圧洗浄機用ガン EA115B

                    メーカー エスコ 工進 エスコ マキタ ディバーシー アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 47,048円 12,914円 50,586円 67,151円 549,062円 21,954円 28,921円 10,602円 18,898円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 高圧洗浄機 - その他 高圧洗浄機 - - その他 その他 その他
                    仕様 バッテリータイプ - - 電動タイプ - - - - -
                    吐出圧力 0.5~2.0MPa - - - - - - - -
                    電源 リチウムイオン電池 - - - - - - - -
                    サイズ 302×254×473(H)mm - - - - - - - -

                    DC14.4V/18.0V [充電式]高圧洗浄機のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました