(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA800NH-1、-2用] 吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800NH-17
[EA800NH-1、-2用] 吸収缶 EA800NH-1/2ヨウ キュウシュウカン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

【仕様】・EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶・通気抵抗:220Pa以下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800NH-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800NH-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
捕集効率
詳細2
通気抵抗
国家検定番号
徐毒能力(平均実測値)
重量(g)
通気抵抗(平均実測値)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800NH-17

80%以上
防塵フィルター内蔵
280Pa以下
第TN465号
317分
82
180Pa

1個

615( 677円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶
・通気抵抗:220Pa以下/2800Pa以下

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA800NH-1、-2用] 吸収缶の型番EA800NH-17のページです。
型番EA800NH-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA800NH-1、-2用] 吸収缶

[EA800NH-1、-2用] 吸収缶

    [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)

    [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)

      3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

      3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

        CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

        CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

          吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

          吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

            吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

            吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

              防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

              防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン 重松製作所 アズワン SK-11 アズワン
                通常価格 397円 1,589円 1,827円 3,829円 520円 518円 450円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
                商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                その他 オプション オプション - - - オプション -
                詳細1 EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶 EA800NJ-1~-8用有機ガス用吸収缶 - - - - -

                [EA800NH-1、-2用] 吸収缶のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA800NH-11
                EA800NH-12
                EA800NH-16
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                捕集効率 詳細2 通気抵抗 国家検定番号 徐毒能力(平均実測値) 重量(g) 通気抵抗(平均実測値)

                397円

                ( 437円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                0%-220Pa以下第TN383号146分5575Pa

                485円

                ( 534円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                0%-220Pa以下第TN379号244分7792Pa

                560円

                ( 616円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                80%以上防塵フィルター内蔵280Pa以下第TN464号156分61159Pa

                防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました