(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス安全帯用肩パット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス安全帯用肩パット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,448円
税込単価
3,793円

【商品仕様】・しなやかにフィットし、作業の疲労感を軽減させます。・背中パッドは...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    本体:合成、ゴム生地:ポリエステル等、金属部:スチール
  • 長さ:
    270mm
  • 厚さ:
    10mm
  • 商品詳細種別:
    フルハーネス安全帯用肩パット
  • メーカー型番:
    KPUS-F
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • SEGサスペンダー・フルハーネス型と組み合わせてご使用ください。

型番

EA998JA-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998JA-5

1個

3,448( 3,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・しなやかにフィットし、作業の疲労感を軽減させます。
・背中パッドは背部にしっかりフィットしランヤードのあたりを和らげます。
・サイズ…フリー
・長さ…270mm
・厚さ…10mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • SEGサスペンダー・フルハーネス型と組み合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯用肩パットの型番EA998JA-5のページです。
型番EA998JA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス安全帯用肩パット

フルハーネス安全帯用肩パット

    フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

    フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

      フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11

        安全帯用腰部サポーター プロガード

        安全帯用腰部サポーター プロガード

          サポータベルト LEX

          サポータベルト LEX

            傾斜面用ロリップ

            傾斜面用ロリップ

              コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                    ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                    ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                        アルミバックル胴ベルト 1200mm

                        アルミバックル胴ベルト 1200mm

                          スマートハーネス Mサイズ

                          スマートハーネス Mサイズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 エスコ 藤井電工 基陽 藤井電工
                            通常価格 3,448円 5,019円 3,770円 5,280円 5,476円 11,572円 37,669円 17,074円 2,811円 1,130円 5,712円 2,634円 19,343円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 仮設器材 ハーネス型安全帯 仮設器材 ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - オプション オプション - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:合成、ゴム生地:ポリエステル等、金属部:スチール - 本体:PP、バックル:POM - - - - - - - - - -
                            長さ 270mm - 375mm - - - - - - - - - -

                            フルハーネス安全帯用肩パットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました