(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットラック(2個掛け用)

ヘルメットラック(2個掛け用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,820円 ~ 7,050円
税込価格
3,102円 ~ 7,755円

・人数や場所に合わせて連結できます。・ヘルメットの形を問わず収納できます。・上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • サイズ:
    240×550mm
  • 付属品:
    取付ねじ
  • 材質:
    再生ポリプロピレン
  • 商品詳細種別:
    ヘルメットラック(2個掛け用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番2個掛け用サイズ材質備考入数
EA998AZ-2A240×550mmポリプロピレン取付ねじ付、エコマーク取得商品2個掛け用×1
EA998AZ-6A240×550mmポリプロピレン取付ねじ付、エコマーク取得商品2個掛け用×3

使用方法・使用事例

使用事例

ヘルメットラック(2個掛け用) 使用事例
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
入数
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約500g
2個掛け用×1
2個用

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

約500g×3
2個掛け用×3
6個用

1個

7,050( 7,755円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・人数や場所に合わせて連結できます。
・ヘルメットの形を問わず収納できます。
・上部のだるま孔で釘やフックに取付可能

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットラック(2個掛け用)

ヘルメットラック(2個掛け用)

    1個用ヘルメットラック

    1個用ヘルメットラック

      ヘルメットハンガー SCキーパー2

      ヘルメットハンガー SCキーパー2

        ヘルメットラック(1個掛け用)

        ヘルメットラック(1個掛け用)

          樹脂製ベルトクリップ

          樹脂製ベルトクリップ

            ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

            ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用LEDヘルバンド ライム

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用LEDヘルバンド ライム

                ヘルフレンドII No.420

                ヘルフレンドII No.420

                  タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

                  タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

                    DIC カラーリングシール BL

                    DIC カラーリングシール BL

                      ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                      ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                        トーヨーセフティ ヘルフレンド2

                        トーヨーセフティ ヘルフレンド2

                          ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045

                          ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045

                            メーカー エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ 山本光学 ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー 谷沢製作所 DICプラスチック トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 2,820円 1,880円 2,112円 1,919円 943円 1,900円 1,618円 1,816円 2,400円 863円 213円 1,668円 2,100円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   7日目   5日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ ラック ラック その他 ラック その他 ラック - ラック - ステッカー 外装 - 外装
                            サイズ 240×550mm 240×272mm - - - - - - - - - - -
                            付属品 取付ねじ ビス・ワッシャー・名札シール付 - - - - - - - - - - -
                            材質 再生ポリプロピレン 再生ポリプロピレン - 本体・差込み部分:ポリアセタール、スベリ止めスポンジ:ウレタンフォーム - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ヘルメットラック(2個掛け用) - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメットラック(2個掛け用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト