(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997RJ-24A
すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ) スノコ(プラスチックセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,120円
税込単価
17,732円

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)屋内にてご使用ください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    1200
  • 重量:
    6.2kg
  • サイズ:
    600×1200mm
  • 材質:
    本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
  • 厚み:
    48mm
  • 詳細1:
    抗菌・防カビ剤入
  • 商品タイプ詳細:
    すのこ[プラスチック製]

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA997RJ-24A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA997RJ-24A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RJ-24A

グリーン

1個

16,120( 17,732円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)
屋内にてご使用ください。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)の型番EA997RJ-24Aのページです。
型番EA997RJ-24Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)

すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)

    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

      すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)

      すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)

        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

          ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク

          ミヅシマ ジョイントタタミ ピンク 900×900×18mm ピンク

            コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑

            コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑

              メーカー エスコ ミヅシマ工業 エスコ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業
              通常価格 16,120円 1,600円 280円 1,600円 9,137円 520円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目  
              商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他
              全長(mm) 1200 300 - 300 900 150
              重量 6.2kg - - - - -
              サイズ 600×1200mm - - - - -
              材質 本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) - - - - -

              すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA997RJ-25A
              EA997RJ-26A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              16,120円

              ( 17,732円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ブルー

              16,120円

              ( 17,732円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              ピンク

              足場板カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました