(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て防護服(プラントメンテ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996BA-32
使い捨て防護服(プラントメンテ用) L ボウゴフク(ツカイステ/プラントメンテヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

・撥油処理した生地を採用しており、油をはじきます。・袖口は柔らかなポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    防汚
  • 機能:
    防塵
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 材質:
    ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布
  • 詳細1:
    ファスナーカバー付
  • 商品詳細種別:
    使い捨て防護服(プラントメンテ用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA996BA-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996BA-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996BA-32

L
174~181cm

1個

1,420( 1,562円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・撥油処理した生地を採用しており、油をはじきます。
・袖口は柔らかなポリエステルニットで快適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防護服(プラントメンテ用)の型番EA996BA-32のページです。
型番EA996BA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て防護服(プラントメンテ用)

使い捨て防護服(プラントメンテ用)

    使い捨て防護服(除染用)

    使い捨て防護服(除染用)

      リユーザブル塗装用防護服 50425

      リユーザブル塗装用防護服 50425

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

          化学防護服 4532PLUS

          化学防護服 4532PLUS

            メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン
            通常価格 1,420円 820円 7,405円 1,506円 1,384円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - つなぎタイプ
            規格 規格無し EN規格品 規格無し - EN規格品
            用途 防汚 化学防護 防汚 - 化学防護
            機能 防塵 - 防滴 - 防塵 / 防滴
            商品タイプ フード付き フード付き フード付き - フード付き

            使い捨て防護服(プラントメンテ用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA996BA-31
            EA996BA-33
            EA996BA-34
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長

            1,420円

            ( 1,562円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M167~176cm

            1,420円

            ( 1,562円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            LL179~187cm

            1,420円

            ( 1,562円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3L186~194cm

            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました