(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て防護服(塗装用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996BA-52
使い捨て防護服(塗装用) L ボウゴフク(ツカイステ/トソウヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

・背中のブリーザブルパネルでムレを軽減。・塗装・工場清掃作業に最適です。・袖口...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    防汚
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 材質:
    ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート不織布
  • 詳細1:
    ファスナーカバー付
  • 商品詳細種別:
    使い捨て防護服(塗装用)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

EA996BA-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996BA-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996BA-52

L
174~181cm

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・背中のブリーザブルパネルでムレを軽減。
・塗装・工場清掃作業に最適です。
・袖口は柔らかなポリエステルニットで快適です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防護服(塗装用)の型番EA996BA-52のページです。
型番EA996BA-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て防護服(塗装用)

使い捨て防護服(塗装用)

    使い捨て防護服(除染用)

    使い捨て防護服(除染用)

      使い捨て防護服(プラントメンテ用)

      使い捨て防護服(プラントメンテ用)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,560円 820円 1,420円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ
        規格 規格無し EN規格品 規格無し
        用途 防汚 化学防護 防汚
        商品タイプ フード付き フード付き フード付き
        材質 ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート不織布 ポリプロピレン不織布 ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布

        使い捨て防護服(塗装用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA996BA-51
        EA996BA-53
        EA996BA-54
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 身長

        1,560円

        ( 1,716円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        M167~176cm

        1,580円

        ( 1,738円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        LL179~187cm

        1,560円

        ( 1,716円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        3L186~194cm

        化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました