(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て防護服(耐油性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て防護服(耐油性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,240円
税込価格
1,364円

・油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    防汚
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 材質:
    ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
  • 詳細1:
    ファスナーカバー付
  • 商品詳細種別:
    使い捨て防護服(耐油性)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
167~176cm

1個

1,240( 1,364円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
174~181cm

1個

1,240( 1,364円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
179~187cm

1個

1,240( 1,364円 )

1日目

一部当日出荷可能

3L
186~194cm

1個

1,240( 1,364円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て防護服(耐油性)

使い捨て防護服(耐油性)

    使い捨て防護服(プラントメンテ用)

    使い捨て防護服(プラントメンテ用)

      使い捨て防護服(除染用)

      使い捨て防護服(除染用)

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

          化学防護服 4532PLUS

          化学防護服 4532PLUS

            デュポンタイベック製 続服 1010B

            デュポンタイベック製 続服 1010B

              メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン スリーエムジャパン アゼアス
              通常価格 1,240円 1,420円 820円 1,506円 1,384円 1,091円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
              商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - つなぎタイプ つなぎタイプ
              規格 規格無し 規格無し EN規格品 - EN規格品 規格無し
              用途 防汚 防汚 化学防護 - 化学防護 化学防護
              商品タイプ フード付き フード付き フード付き - フード付き フード付き
              材質 ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布 ポリプロピレン不織布 - - -

              使い捨て防護服(耐油性)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました