(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て防護服(防塵用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996BA-12
使い捨て防護服(防塵用) L ボウゴフク(ツカイステ/ボウジンヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】・通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減・フード前面、腰、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

EA996BA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996BA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996BA-12

L
174~181cm

1個

680( 748円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減
・フード前面、腰、足首にゴム入
・ファスナーカバー付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防護服(防塵用)の型番EA996BA-12のページです。
型番EA996BA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て防護服(防塵用)

使い捨て防護服(防塵用)

    使い捨て防護服(除染用)

    使い捨て防護服(除染用)

      使い捨て防護服(プラントメンテ用)

      使い捨て防護服(プラントメンテ用)

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

        デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

          全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

          全身化学防護服 シューズカバー SC2000L

            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン
            通常価格 680円 820円 1,420円 1,506円 3,100円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - その他
            規格 規格無し EN規格品 規格無し - 規格無し
            用途 防汚 化学防護 防汚 - 化学防護
            機能 防塵 - 防塵 - -
            商品タイプ フード付き フード付き フード付き - -

            使い捨て防護服(防塵用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA996BA-11
            EA996BA-13
            EA996BA-14
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長

            680円

            ( 748円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M167~176cm

            680円

            ( 748円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            LL179~187cm

            680円

            ( 748円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            3L186~194cm

            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました