(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインパンツ(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA996XB-67
レインパンツ(ブラック) L トウシツガタレインウェアー(パンツ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,920円
税込単価
5,412円

・ストレッチ素材で雨天はレインウェアー、晴天時はウインドブレーカーにもなります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエステル100%(TPUラミネート)
  • 詳細1:
    反射プリント付
  • 商品詳細種別:
    レインパンツ
  • 耐水圧:
    10000mm
  • 透湿性:
    5000g/m2/24h

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA996XB-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA996XB-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA996XB-67

L
78~88

1個

4,920( 5,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ストレッチ素材で雨天はレインウェアー、晴天時はウインドブレーカーにもなります。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインパンツ(ブラック)の型番EA996XB-67のページです。
型番EA996XB-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインパンツ(ブラック)

レインパンツ(ブラック)

    レインウェアー(青)

    レインウェアー(青)

      レインウェアー(紺)

      レインウェアー(紺)

        透湿型レインウェアー

        透湿型レインウェアー

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,920円 3,550円 3,550円 10,900円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ ボトムス 上下セット 上下セット 上下セット
          ブラック ブルー 紺色 -
          材質 ポリエステル100%(TPUラミネート) 表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティング 表:ポリエステル、裏:ポリ塩化ビニールコーティング 表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏:ポリエステル100%(メッシュ)
          詳細1 反射プリント付 フード取外不可 フード取外不可 背面反射プリント付
          商品詳細種別 レインパンツ レインウェアー レインウェアー 透湿型レインウェアー

          レインパンツ(ブラック)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA996XB-66
          EA996XB-68
          EA996XB-69
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ ウエスト (cm)

          4,920円

          ( 5,412円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          M72~80

          4,920円

          ( 5,412円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          LL86~96

          4,920円

          ( 5,412円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3L94~104

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました