(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透湿型レインウェアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透湿型レインウェアー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,900円
税込価格
11,990円

【特長】総裏メッシュで快適な着心地で背面反射プリント・収納式フード付レインウェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 材質:
    表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏:ポリエステル100%(メッシュ)
  • 詳細1:
    背面反射プリント付
  • 詳細2:
    収納式フード付
  • 商品詳細種別:
    透湿型レインウェアー
  • 耐水圧:
    10000mm
  • 透湿性:
    10000g/m2/24h

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
M
160~170
84~92
72~80

1個

10,900( 11,990円 )

2日目

一部当日出荷可能

ネイビー
L
170~180
90~98
78~88

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

ネイビー
LL
175~185
96~104
86~96

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

ネイビー
3L
175~185
102~110
94~104

1個

10,900( 11,990円 )

2日目

一部当日出荷可能

ブラック
M
160~170
84~92
72~80

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
L
170~180
90~98
78~88

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
LL
175~185
96~104
86~96

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
3L
175~185
102~110
94~104

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】総裏メッシュで快適な着心地で背面反射プリント・収納式フード付レインウェアーです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透湿型レインウェアー

透湿型レインウェアー

    レインパンツ(ブラック)

    レインパンツ(ブラック)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 10,900円 4,920円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 上下セット ボトムス
      材質 表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏:ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(TPUラミネート)
      詳細1 背面反射プリント付 反射プリント付
      詳細2 収納式フード付 -
      商品詳細種別 透湿型レインウェアー レインパンツ

      透湿型レインウェアーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました