(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,420円 44,282円
税込単価
56,562円 48,710円

【商品仕様】・出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶カバー(感熱自閉式)
  • サイズ:
    Φ660×102mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA991JN-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JN-3

1個

51,420円

44,282

( 48,710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
・55ガロンドラム缶用
・材質…スチール
・パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。
・ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。
・FM規格適合品
・サイズ…直径660×102mm
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)の型番EA991JN-3のページです。
型番EA991JN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

    セルフクローズドラムカバー

    セルフクローズドラムカバー

      ベイパートラップドラムカバー

      ベイパートラップドラムカバー

        ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

        ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

          ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

          ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

              エアー穴キャップ・ポンチセット

              エアー穴キャップ・ポンチセット

                ドラム缶カッター

                ドラム缶カッター

                  260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                  260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                    ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

                    ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

                      310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

                      310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                          340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                          340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                            メーカー エスコ ジャストライト ジャストライト コクゴ エスコ JFEドラムサービス ミヤサカ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,420円 45,607円 127,164円 21,000円 5,550円 17,857円 718円 30,500円 3,260円 6,420円 5,170円 5,292円 8,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            材質 スチール - - - 真鍮 - - 本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール アルミ - 真鍮 真鍮 鋳造鉄
                            商品詳細種別 ドラム缶カバー(感熱自閉式) - - - ドラム缶レンチ - - ドラム缶カッター ドラム缶レンチ ドラム缶カッター替刃 ドラム缶レンチ ドラム缶バルブ(アジャスト付) ドラム缶レンチ
                            サイズ Φ660×102mm - - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました