(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,220円
税込単価
17,842円

【商品仕様】・油や可燃性液体を洗浄した部品置きに。・上部を取り外してすばやく洗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量:
    4L
  • 材質:
    スチール
  • 重量:
    1kg
  • サイズ:
    Φ238×114(H)mm
  • 商品詳細種別:
    部品油受け

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA991JR-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JR-13

1個

16,220( 17,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・油や可燃性液体を洗浄した部品置きに。
・上部を取り外してすばやく洗浄できます。
・材質…スチール
・FM規格適合品
・容量…4L
・サイズ…直径238×114(H)mm
【特長】
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)の型番EA991JR-13のページです。
型番EA991JR-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型NBRパッキン付 50L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L

        角型密封タンク Cシリーズ

        角型密封タンク Cシリーズ

          ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

          ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

            直径349x32mmペール缶トレー

            直径349x32mmペール缶トレー

              UNボトル PSF/H-UN

              UNボトル PSF/H-UN

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型ネオプレンパッキン付 200L

                密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型ネオプレンパッキン付 200L

                  メーカー エスコ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ケニス MONOVATE(旧:日東金属工業) エスコ アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 16,220円 35,731円 84,969円 8,440円 65,505円 16,220円 54,783円 84,969円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   4日目~   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   19日目  
                  商品タイプ その他 - - - - バット・トレー - -
                  容量 4L - - - - 1L - -
                  材質 スチール - - - - スチール - -
                  重量 1kg - - - - - - -
                  サイズ Φ238×114(H)mm - - - - Φ349×32(H)mm - -

                  直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました