(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]縦型固定滑車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ステンレス製]縦型固定滑車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,750円 ~ 20,100円
税込価格
9,625円 ~ 22,110円

【特長】錆に強いステンレス製。【用途】荷役搬送作業やロープガイドに最適。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

型番寸法(mm)
ABCDEFXYZ
EA987SR-5357.19.547.743.622.34.769.863.555.8
EA987SR-5482.512.769.858.428.46.3101.688.974.9
EA987SR-55107.915.892.264.738.19.5133.3114.385.0

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス

規格表

型番使用荷重(kg)サイズ(mm)
使用ロープ径車径ベースサイズ
EA987SR-53450~9.55057×38
EA987SR-54900~12.77570×54
EA987SR-551,350~15.810083×69
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
車輪径
使用ロープ径
ベースサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
453
412.7g
57mm
~9.5mm
55×38mm

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

一部当日出荷可能

680
875.4g
82mm
~12.7mm
74×54mm

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

1360
1837g
107mm
~15.8mm
85×69mm

1個

20,100( 22,110円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
錆に強いステンレス製。
【用途】
荷役搬送作業やロープガイドに最適。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]縦型固定滑車

[ステンレス製]縦型固定滑車

    縦型固定滑車(ステンレス製)

    縦型固定滑車(ステンレス製)

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

        ナイロンプーリー(スイベル式)

        ナイロンプーリー(スイベル式)

          [ステンレス製]フック付滑車

          [ステンレス製]フック付滑車

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

              プーリーブロック(ステンレス製)

              プーリーブロック(ステンレス製)

                溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                  [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                  [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                    プーリーブロック

                    プーリーブロック

                      6mm用 ロープガイド

                      6mm用 ロープガイド

                        [ステンレス製]滑車(2車)

                        [ステンレス製]滑車(2車)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 8,750円 8,210円 4,510円 1,730円 20,600円 4,680円 1,540円 6,370円 6,811円 5,850円 1,970円 14,500円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車
                          材質 ステンレス オールステンレス ステンレス(SUS304) ナイロン ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) SUS304(ブッシングは砲金) ステンレス(SUS316) 鉄鋳物 ステンレス(SUS304) 鍛造ステンレス(SUS316)

                          [ステンレス製]縦型固定滑車のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          製品試験に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                          製品を評価試験するときに使用しています。試験装置としては試験対象品に付けたアイボルトにワイヤーロープを使い、荷重をかける装置につなげています。アイボルトを水平にワイヤーロープで引きたかったのでこの商品を使いました。無事に試験は終了しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          扉の開閉用に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                          顧客より設計を含めて製作を依頼された扉の開閉用部品として使用しています。この商品にワイヤーロープをかけ、ワイヤーロープの一端は扉に固定し、もう一端は開閉の動力とした電動ホイストに繫いで製品としています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q EA987SR-53の取付面の寸法と取付面から軸中心までの距離を教えてください。
                          A
                          EA987SR-53のお問い合わせの寸法は次のとおりとなります。なお、実測値のため誤差があります。取付面のDに対する直角方向:40mm、Dの取付面:18.5mm×2、取付面から軸中心までの距離:39mm

                          滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました