(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦型固定滑車(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SR-63
縦型固定滑車(ステンレス製) タテガタコテイカッシャ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,210円
税込単価
9,031円

【特長】錆に強いステンレス製【用途】荷役搬送作業やロープガイドに最適。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    オールステンレス
  • 商品詳細種別:
    縦型固定滑車(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987SR-63 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:オールステンレス

規格表

型番使用荷重(kg)サイズ(mm)
使用ロープ径車径ベースサイズ
EA987SR-63450~9.55757×40
EA987SR-64900~12.78270×59
EA987SR-651,360~15.810783×77
 
商品情報を表示

EA987SR-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
車輪径
ロープ径
使用ロープ径
ねじサイズ(ピッチ)
ベースサイズ
板厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SR-63

450
57mm
3/8”
~9.5mm
3/16”
57×40mm
4.0mm(実寸)

1個

8,210( 9,031円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
錆に強いステンレス製
【用途】
荷役搬送作業やロープガイドに最適。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型固定滑車(ステンレス製)の型番EA987SR-63のページです。
型番EA987SR-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦型固定滑車(ステンレス製)

縦型固定滑車(ステンレス製)

    [ステンレス製]縦型固定滑車

    [ステンレス製]縦型固定滑車

      ナイロンプーリー(2車)

      ナイロンプーリー(2車)

        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

          6mm用 ロープガイド

          6mm用 ロープガイド

            φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

            φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

              縦型固定ブロック

              縦型固定ブロック

                縦型固定滑車

                縦型固定滑車

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 8,210円 8,750円 340円 170円 1,970円 20,092円 17,540円 2,550円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 滑車 滑車 プーリー プーリー 滑車 滑車 - 滑車
                  材質 オールステンレス ステンレス 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン ステンレス(SUS304) 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                  商品詳細種別 縦型固定滑車(ステンレス製) - ナイロンプーリー(2車) ナイロンプーリー - - - 縦型固定滑車

                  縦型固定滑車(ステンレス製)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                  高評価レビュー

                  シュートの吊り具
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                  製品シュートの可動用吊り具として使用しましたが、製品シュート自体の重量が10kg程度あるので今までは苦労して上げ下げしておりましたが、本滑車を用いることによって力をそこまで使わず上げ下げできるようになりました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  シュートの吊り具
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                  製品シュートの可動用吊り具として使用しましたが、製品シュート自体の重量が10kg程度あるので今までは苦労して上げ下げしておりましたが、本滑車を用いることによって力をそこまで使わず上げ下げできるようになりました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA987SR-64
                  EA987SR-65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  基本使用荷重
                  (kg)
                  車輪径 ロープ径 使用ロープ径 ねじサイズ(ピッチ) ベースサイズ 板厚

                  10,600円

                  ( 11,660円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  90082mm1/2”~12.7mm1/4”70×59mm4.2mm(実寸)

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1360107mm5/8”~15.8mm3/8”83×77mm5.0mm(実寸)

                  滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました