(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンプーリー(2車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HK-21
ナイロンプーリー(2車) 2リンアイナイロンプーリー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

とても頑丈なつくりになっています。【特長】・使用荷重:200~390kg

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 材質:
    本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
  • 商品詳細種別:
    ナイロンプーリー(2車)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987HK-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用荷重
(kg)
サイズ(mm)重量(g)材質
使用ロープ径車径全長
EA987HK-21200~6206061本体:鋳造メタル
滑車:ナイロン
EA987HK-22250~83080132
EA987HK-23300~104093272
EA987HK-24390~1250113412
 
商品情報を表示

EA987HK-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HK-21

200
61g
60mm
20mm
~6mm

1個

340( 374円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

とても頑丈なつくりになっています。
【特長】
・使用荷重:200~390kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンプーリー(2車)の型番EA987HK-21のページです。
型番EA987HK-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンプーリー(2車)

ナイロンプーリー(2車)

    フック付滑車 ベケット付

    フック付滑車 ベケット付

      エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

      エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

        プーリーブロック

        プーリーブロック

          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

            ナイロンプーリー(スイベル式)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

              スイベルジョイント(チェーン用)

              スイベルジョイント(チェーン用)

                300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

                300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

                  8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                    66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                    66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                      ステンレスプーリーブロック

                      ステンレスプーリーブロック

                        1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                        1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 エスコ
                          通常価格 340円 8,490円 170円 5,850円 1,283円 1,730円 5,040円 6,797円 6,800円 2,580円 1,145円 6,410円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                          商品タイプ プーリー 滑車 プーリー プーリー プーリー プーリー - 滑車 - プーリー 滑車 -
                          材質 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン スチール 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 鉄鋳物 - ナイロン - - - ナイロン - -
                          商品詳細種別 ナイロンプーリー(2車) フック付滑車 ナイロンプーリー - - ナイロンプーリー(スイベル式) - - - - - -

                          ナイロンプーリー(2車)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA987HK-22
                          EA987HK-23
                          EA987HK-24
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          基本使用荷重
                          (kg)
                          重量 全長 車輪径 使用ロープ径

                          680円

                          ( 748円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          250132g80mm30mm~8mm

                          1,100円

                          ( 1,210円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          300272g93mm40mm~10mm

                          1,490円

                          ( 1,639円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          390412g113mm50mm~12mm

                          滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました