(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付滑車 ベケット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HK-27
フック付滑車 ベケット付 フックツキカッシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,490円
税込単価
9,339円

【仕様】・とても頑丈なつくりになっています。・材質:スチール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    スチール
  • 詳細1:
    ベケット付
  • 商品詳細種別:
    フック付滑車

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA987HK-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HK-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HK-27

500
1.55kg
270mm
75mm
~12mm

1個

8,490( 9,339円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・とても頑丈なつくりになっています。
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付滑車 ベケット付の型番EA987HK-27のページです。
型番EA987HK-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付滑車 ベケット付

フック付滑車 ベケット付

    フック付滑車 スナッチタイプ

    フック付滑車 スナッチタイプ

      強力型フック付滑車

      強力型フック付滑車

        100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

        100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

          [ステンレス製]滑車(2車)

          [ステンレス製]滑車(2車)

            エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

            エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

              [ステンレス製]フック付滑車

              [ステンレス製]フック付滑車

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 8,490円 5,330円 7,480円 8,240円 14,500円 170円 20,600円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車
                材質 スチール スチール スチール スチール 鍛造ステンレス(SUS316) 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン ステンレス(SUS316)
                詳細1 ベケット付 軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し) - - スイベル式(360°回転) - スイベル式(360°回転)
                商品詳細種別 フック付滑車 フック付滑車 - - [ステンレス製]滑車(2車) ナイロンプーリー [ステンレス製]フック付滑車

                フック付滑車 ベケット付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA987HK-31
                EA987HK-45
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                基本使用荷重
                (kg)
                重量 全長 車輪径 使用ロープ径

                8,490円

                ( 9,339円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                10002.69kg315mm100mm~14mm

                18,050円

                ( 19,855円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                15007.65kg450mm150mm~20mm

                滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました