(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)【2個入り】

1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,672円
税込単価
8,439円

【商品仕様】・片面使用型・差込口幅…260mm・材質…再生ポリプロピレン・重量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    550
  • 高さ・厚み (mm):
    120
  • 重量:
    4kg
  • 色:
    再生ブラック
  • 入数:
    2枚入り
  • 差込口幅:
    260mm
  • 片面使用型製品:
    表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能で
  • 2方差し製品:
    2方向からフォーク爪が差し込めるパレットです。比較的強度のあるパレットで自動倉庫使用に適しています。
  • ハンドリフト対応製品:
    ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
  • リサイクル原料使用製品:
    リサイクル原料を使用して製造したパレットです。リサイクル原料は使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 型番:
    812904
  • 商品名:
    パレットD2-055110
  • 材質詳細:
    リサイクルポリプロピレン

型番

EA985P-21 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプパレット材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ブラック仕様2方差し
最大静荷重 (kg)2000最大動荷重 (kg)500
間口 (mm)1100奥行 (mm)550
高さ・厚み (mm)120重量4kg
再生ブラック入数2枚入り
差込口幅260mm片面使用型製品表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能で
2方差し製品2方向からフォーク爪が差し込めるパレットです。比較的強度のあるパレットで自動倉庫使用に適しています。ハンドリフト対応製品ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
リサイクル原料使用製品リサイクル原料を使用して製造したパレットです。リサイクル原料は使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られますメーカー三甲(サンコー)
型番812904商品名パレットD2-055110
材質詳細リサイクルポリプロピレン - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985P-21

1パック

2個入り

7,672( 8,439円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・片面使用型
・差込口幅…260mm
・材質…再生ポリプロピレン
・重量…4kg
・積載荷重…2t
・サイズ…1100×550×120(H)mm
・入数…2枚入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)の型番EA985P-21のページです。
型番EA985P-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

      樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

      樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

          サンコー パレットD2-055110

          サンコー パレットD2-055110

            1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

            1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

              1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

              1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

                ネットパレットカー(パレット台車)

                ネットパレットカー(パレット台車)

                  サンコー パレットR2-1215F-2

                  サンコー パレットR2-1215F-2

                    樹脂製メッシュパレット

                    樹脂製メッシュパレット

                      サンコー パレットLX-115122R2

                      サンコー パレットLX-115122R2

                        樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

                        樹脂製メッシュパレット(キャスター付)

                          100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)

                          100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ エスコ トラスコ中山 三甲 エスコ 三甲 エスコ エスコ
                            通常価格 7,672円 14,690円 28,780円 34,700円 8,508円 98,260円 13,122円 36,509円 34,383円 42,800円 31,765円 69,910円 3,180円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット - パレットボックス パレット パレット台車 - その他 - パレット台車 その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) スチール - - - ポリプロピレン(PP) -
                            ブラック ブラック ライトブルー ブラック - ブルー ブラック その他 - - - その他 ブルー
                            仕様 2方差し 4方差し 4方差し 4方差し - - 4方差し - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 2000 2000 - 4000 - - 2000 - - - - - -

                            1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト